17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

470x254mm フェイスガード(あごガード付)

通常単価(税別)
5,110
税込単価
5,621
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッ...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 重量
    420g
  • フェイスガードサイズ
    470×254×1.5(厚)mm
  • 頭サイズ
    51~60cm
  • <セット内容>
    ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-21(フェイスガード)×1」
  • ヘッドギア材質
    ポリエチレン
  • フェイスガード材質
    レクサン

型番:

EA800PA-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800PA-25の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
重量
420g
フェイスガードサイズ
470×254×1.5(厚)mm
頭サイズ
51~60cm
<セット内容>
ヘッドギアとフェイスガードのセット品「EA800PA-1(ヘッドギア)×1/EA800PA-21(フェイスガード)×1」
ヘッドギア材質
ポリエチレン
フェイスガード材質
レクサン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800PA-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110
( 5,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…ヘッドギアとフェイスガードのセット品
EA800PA-1(ヘッドギア)×1
EA800PA-21(フェイスガード)×1
・あごガード付タイプ
・ヘッドギア材質…ポリエチレン
・フェイスガード材質…レクサン
・頭サイズ…51/60mm
・フェイスガードサイズ…470×254×1.5(厚)mm
・ヘルメットの上には装着不可
直接被ってください
・あごガード付属
・重量…420g
・JAN:4548745380446

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

470x254mm フェイスガード(あごガード付)の型番EA800PA-25のページです。 型番EA800PA-25に関する仕様情報を記載しております。
470x254mm フェイスガード(あごガード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
470x254mm フェイスガード(あごガード付)
ミニモ フェイスガード
370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)
フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)
370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)
防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)
メーカーエスコミニターエスコUVEXエスコエスコ
通常価格5,1105,7006,49019,10712,8008,820 -
通常出荷日1日目5日目1日目2日目1日目2日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体オプション品本体本体本体
重量420g-----
フェイスガードサイズ470×254×1.5(厚)mm-370×210mm-370×210mm-
頭サイズ51~60cm---530~630mm53~62cm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング