17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

通常単価(税別)
6,490
税込単価
7,139
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA800P用替フェイスガード・材質…アセテート、・曇り止付・フェイスガードサイズ…37...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    オプション品
  • 材質
    アセテート
  • フェイスガードサイズ
    370×210mm
  • フェイスカラー
    クリア

型番:

EA800P-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質フェイスカラーフェイスガードサイズ適用
EA800P-1アセテート曇り止め付クリア370×210mmEA800P用替フェイスガード

EA800P-1の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品
材質
アセテート
フェイスガードサイズ
370×210mm
フェイスカラー
クリア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800P-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,490
( 7,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA800P用替フェイスガード
・材質…アセテート、
・曇り止付
・フェイスガードサイズ…370×210mm
・フェイスカラー…クリア
・JAN:4518340076693

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)の型番EA800P-1のページです。 型番EA800P-1に関する仕様情報を記載しております。
370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)
370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)
ヘッドギヤー(EA800P用)
470x254mm フェイスガード(あごガード付)
フェイスシールド YF-370
ミニモ フェイスガード
メーカーエスコエスコエスコエスコアズワンミニター
通常価格6,49012,8006,5615,1107,0895,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプオプション品本体オプション品本体本体本体
材質アセテートヘッドギア:ポリプロピレン/フェイスガード:アセテート、曇り止付ポリプロピレン---
フェイスガードサイズ370×210mm370×210mm-470×254×1.5(厚)mm--
フェイスカラークリアクリア----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト