17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…フェイスガードとヘッドギアのセット品EA800P-1(スクリ...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 材質
    ヘッドギア:ポリプロピレン/フェイスガード:アセテート、曇り止付
  • フェイスガードサイズ
    370×210mm
  • 頭サイズ
    530~630mm
  • <セット内容>
    フェイスガードとヘッドギアのセット品「EA800P-1(スクリーン)×1/EA800P-2(ヘッドギア)×1」
  • フェイスカラー
    クリア

型番:

EA800P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番頭サイズフェイスガードサイズ材質
EA800P53~63cm370×210mmヘッドギアー: ポリプロピレン、フェイスガード: アセテート曇り止め付

ヘルメットの上に装着不可。

EA800Pの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
材質
ヘッドギア:ポリプロピレン/フェイスガード:アセテート、曇り止付
フェイスガードサイズ
370×210mm
頭サイズ
530~630mm
<セット内容>
フェイスガードとヘッドギアのセット品「EA800P-1(スクリーン)×1/EA800P-2(ヘッドギア)×1」
フェイスカラー
クリア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…フェイスガードとヘッドギアのセット品
EA800P-1(スクリーン)×1
EA800P-2(ヘッドギア)×1
・材質…ヘッドギア:ポリプロピレン
フェイスガード:アセテート、曇り止付
・頭サイズ…530/630mm
・フェイスガードサイズ…370×210mm
・フェイスカラー…クリア
・ヘッドサイズ調節式
・フェイスガードは上下に可動します。
・上向きの穴あけ作業等、ホコリを顔にうけません。
の上に装着できません。
直接被ってください。
・JAN:4518340076686

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)の型番EA800Pのページです。 型番EA800Pに関する仕様情報を記載しております。
370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)
370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)
フェイスシールド YF-370
470x254mm フェイスガード(あごガード付)
フェイスシールド
HC フェイスシールド
メーカーエスコエスコアズワンエスコ西敬橋本クロス
通常価格12,8006,4905,3005,11057421,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
形状防災面防災面防災面防災面-防災面
商品タイプ本体オプション品本体本体-本体
材質ヘッドギア:ポリプロピレン/フェイスガード:アセテート、曇り止付アセテート----
フェイスガードサイズ370×210mm370×210mm-470×254×1.5(厚)mm--
頭サイズ530~630mm--51~60cm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト