17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク(防塵用)

通常単価(税別)
7,780
税込単価
8,558
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アスベスト作業レベル…レベル2(作業内容による)・レベル3対応・国家検定合格品[区分RL...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • アスベスト作業レベル
    レベル2(作業内容による)・レベル3対応
  • 付属品
    フィルター

型番:

EA800MP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800MP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
アスベスト作業レベル
レベル2(作業内容による)・レベル3対応
付属品
フィルター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800MP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,780
( 8,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アスベスト作業レベル…レベル2(作業内容による)・レベル3対応
・国家検定合格品[区分RL3、RS3]
・粒子捕集効率99.9%以上
・マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
・付属品…フィルター
・交換フィルターはEA800MP-1Aをご使用下さい。
・JAN:4548745038866

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスク(防塵用)の型番EA800MP-1のページです。 型番EA800MP-1に関する仕様情報を記載しております。
マスク(防塵用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク(防塵用)
マスク(防塵)
マスク(防塵・アスベスト対応)
マスクフィルター(防塵用)
トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルター
防塵マスク(全面形)
メーカーエスコエスコエスコエスコトーヨーセフティーエスコ
通常価格7,7802,6504,24062036230,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体取替用パーツ--
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん---
アスベスト作業レベルレベル2(作業内容による)・レベル3対応-レベル2(作業内容による)・レベル3対応---
付属品フィルターフィルター1枚入り----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト