17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク(塵埃簡易/5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
725
税込単価
798
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・耳かけタイプ・鼻の部分にアルミ板とスポンジが付いています。・入数…5枚入り・JAN:45...

詳細を確認

型番:

EA800MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA800MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
入数
5枚入り
型番
No.1705
メーカー
トーヨーセフティー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800MB
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耳かけタイプ
・鼻の部分にアルミ板とスポンジが付いています。
・入数…5枚入り
・JAN:4518340076532

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスク(塵埃簡易/5枚)の型番EA800MBのページです。 型番EA800MBに関する仕様情報を記載しております。
マスク(塵埃簡易/5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク(塵埃簡易/5枚)
交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)
簡易フィルターマスク EM-3
トーヨーセフティ 塵埃用コンパクトマスク
トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルター
マスクフィルター(EA800MA-3~-5)
メーカーエスコエスコE-Valueトーヨーセフティートーヨーセフティーエスコ
通常価格7251,4803056873611,590
通常出荷日1日目2日目3日目4日目1日目2日目
商品タイプマスク本体取替用パーツマスク本体--取替用パーツ
商品用途使い捨て防じん-一般作業用---
入数5枚入り2個----
型番No.1705----No.1855
メーカートーヨーセフティー----トーヨーセフティー

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト