17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク(防塵)

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・国家検定合格マスク[区分RS2]・しめひも調節式・付属品…フィルター1枚入り・JAN:4...

詳細を確認

型番:

EA800MA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800MA-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RS2
付属品
フィルター1枚入り
型番
No.1840
メーカー
トーヨーセフティー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800MA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・国家検定合格マスク[区分RS2]
・しめひも調節式
・付属品…フィルター1枚入り
・JAN:4518340977464

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスク(防塵)の型番EA800MA-10のページです。 型番EA800MA-10に関する仕様情報を記載しております。
マスク(防塵)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク(防塵)
マスク(防塵用)
マスクフィルター(防塵用)
防塵マスク(全面形)
シゲマツ 取替え式防塵マスク
マスク(防塵・アスベスト対応)
メーカーエスコエスコエスコエスコ重松製作所エスコ
通常価格2,6507,78062030,3004,4134,240
通常出荷日1日目1日目1日目1日目39日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体取替用パーツ--マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん---取替式防じん
規格RS2----RL3
付属品フィルター1枚入りフィルター----
型番No.1840-No.1845---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト