17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付めがね

通常単価(税別)
2,470
税込単価
2,717
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…防塵用・レンズ材質…ポリカーボネート樹脂、特殊ハードコーティング加工・レンズカラー...

詳細を確認
  • 形状
    取付型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 重量
    約85g
  • レンズカラー
    クリアー
  • UVカット、紫外線透過率
    0.0003%以下
  • レンズ材質
    ポリカーボネート樹脂、特殊ハードコーティング加工
  • 型番
    No.1400-C
  • メーカー
    トーヨーセフティー

型番:

EA800KA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800KA-1の仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
重量
約85g
レンズカラー
クリアー
UVカット、紫外線透過率
0.0003%以下
レンズ材質
ポリカーボネート樹脂、特殊ハードコーティング加工
型番
No.1400-C
メーカー
トーヨーセフティー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800KA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,470
( 2,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…防塵用
・レンズ材質…ポリカーボネート樹脂、
特殊ハードコーティング加工
・レンズカラー…クリアー
・UVカット、紫外線透過率…0.0003%以下
・重量…約85g
・特長…
・ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
・帽子の種類は問いません。
・ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
・メガネをしたままでも使用可能。
・レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能。
・視界が広いアール形
・ヘルメットは別売です。
・JAN:4518340076457

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付めがねの型番EA800KA-1のページです。 型番EA800KA-1に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付めがねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付めがね
ゴーグル(防塵用/アンティフォグ)
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23
エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4702,5301,3506241,1001,560
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
形状取付型メガネゴーグル二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵----
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト