17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

通常単価(税別)
2,720
税込単価
2,992
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・レンズカラー…クリアー・ポリカーボネートレンズ・曇り止めレンズ・キズ防止コーティング・ソ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズカラー
    クリアー
  • めがねサイズ
    A:126mm、B:144mm、C:90mm、D:40×65mm
  • フレームカラー
    ブラック/イエロー

型番:

EA800GJ-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800GJ-2の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズカラー
クリアー
めがねサイズ
A:126mm、B:144mm、C:90mm、D:40×65mm
フレームカラー
ブラック/イエロー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800GJ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,720
( 2,992 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レンズカラー…クリアー
・ポリカーボネートレンズ
・曇り止めレンズ
・キズ防止コーティング
・ソフトノーズパッド付
・つるはソフトラバー製
・めがねサイズ…A:126mm、B:144mm、C:90mm、D:40×65mm
・JAN:4548745380378

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2の型番EA800GJ-2のページです。 型番EA800GJ-2に関する仕様情報を記載しております。
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-1
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800C-70
エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7204249644702,250624
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト