ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ゴーグル(アンティフォグ)EA800CX-4

ゴーグル(アンティフォグ)EA800CX-4 EA800CX-4
通常単価(税別)
5,398
税込単価
5,938
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・レンズ材質…ポリカーボネート・ストラップ材質…布ゴム(調整可能)・顔に当たる部分はサーモ...

詳細を確認

型番:

EA800CX-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800CX-4の仕様・寸法情報

レンズカラー
クリアー
めがねサイズ
A:136mm、B:148mm、C:69mm、D:36×60mm
ストラップ材質
布ゴム(調整可能)
ゴムバンドのサイズ
最長:570mm、最短:320mm、幅:25mm
レンズ材質
ポリカーボネート
-
-

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA800CX-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,398
( 5,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レンズ材質…ポリカーボネート
・ストラップ材質…布ゴム(調整可能)
・顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
・レンズカラー…クリアー
・曇り止レンズ
・99.9%UVカット
・間接的な通気孔が付いています。
・メガネの上から装着可能
・付属品…収納袋
・めがねサイズ…A:136mm、B:148mm、C:69mm、D:36×60mm
・ゴムバンドのサイズ…最長:570mm、最短:320mm、幅:25mm
・JAN:4548745151008

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴーグル(アンティフォグ)EA800CX-4の型番EA800CX-4のページです。 型番EA800CX-4に関する仕様情報を記載しております。
ゴーグル(アンティフォグ)EA800CX-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグル(アンティフォグ)EA800CX-4
保護めがね(グリーン 3.0遮光度)
大型ゴーグル RG-7
ゴーグル GL-56CL
シリコンバンド安全ゴーグル(耐薬品)
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
メーカーエスコエスコ理研化学三商ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,3982,3612,4156,3154,7642,882
通常出荷日1日目1日目4日目8日目1日目1日目
レンズカラークリアーグリーン----
めがねサイズA:136mm、B:148mm、C:69mm、D:36×60mmA:139mm、B:152mm、C:79mm、D:48×83mm----
ストラップ材質布ゴム(調整可能)-----
ゴムバンドのサイズ最長:570mm、最短:320mm、幅:25mm-----
レンズ材質ポリカーボネート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト