ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

保護めがね(グリーン 3.0遮光度)

保護めがね(グリーン 3.0遮光度) EA800CH-6
通常単価(税別)
2,361
税込単価
2,597
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・レンズカラー…グリーン・ポリカーボネートレンズ・99.9%UVカット・つる角度調整可能・...

詳細を確認

型番:

EA800CH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800CH-6の仕様・寸法情報

レンズカラー
グリーン
めがねサイズ
A:139mm、B:152mm、C:79mm、D:48×83mm
遮光度
#3.0
-
-

商品情報

【商品仕様】
・レンズカラー…グリーン
・ポリカーボネートレンズ
・99.9%UVカット
・つる角度調整可能
・遮光度…#3.0
・溶接周辺作業者用
・キズ防止コーティング
・めがねサイズ…A:139mm、B:152mm、C:79mm、D:48×83mm
・JAN:4518340507920
 

型番リスト

表示件数
型番
EA800CH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,361
( 2,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レンズカラー…グリーン
・ポリカーボネートレンズ
・99.9%UVカット
・つる角度調整可能
・遮光度…#3.0
・溶接周辺作業者用
・キズ防止コーティング
・めがねサイズ…A:139mm、B:152mm、C:79mm、D:48×83mm
・JAN:4518340507920

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがね(グリーン 3.0遮光度)の型番EA800CH-6のページです。 型番EA800CH-6に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね(グリーン 3.0遮光度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね(グリーン 3.0遮光度)
遮光めがね 二眼型
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
検査用保護めがね セキュアフィット
ゴムフレームゴーグル G-1 グリーン
スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアバンド
メーカーエスコ理研オプテック山本光学スリーエムジャパン理研化学山本光学
通常価格2,3613,1152,2639991,468815
通常出荷日1日目27日目2日目1日目〜4日目4日目
レンズカラーグリーン-----
めがねサイズA:139mm、B:152mm、C:79mm、D:48×83mm-----
遮光度#3.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト