17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)ライトブルー/アンバー

通常単価(税別)
852857
税込単価
937943
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】つる長調整可能で99.9%UVカットの保護メガネです。ライトブルーとアンバーの2種あります。

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 詳細1
    ポリカーボネートレンズ
  • 詳細2
    99.9%UVカット
  • 詳細3
    つる長調整可能
  • めがねサイズ
    A:131mm、B:140mm、C:50mm、D:41×78mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • レンズカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

レンズカラー

最小発注数量
30g
-
1個
-
アンバー(琥珀)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
857
( 943 )
1日目
852
( 937 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
つる長調整可能で99.9%UVカットの保護メガネです。
ライトブルーとアンバーの2種あります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)ライトブルー/アンバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)ライトブルー/アンバー
エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー
エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CH
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ)
保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ) クリアー/スモーク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格852-736 -1,240735 -1,670525 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め-
UVカット
耐静電性
傷防止

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト