17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー

通常単価(税別)
736888
税込単価
810977
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】つる長調整可能で99.9%UVカットの保護メガネです。曇り止めレンズの製品もあります。

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 詳細1
    ポリカーボネートレンズ
  • 詳細2
    99.9%UVカット
  • レンズカラー
    クリアー
  • 詳細3
    つる長調整可能
  • めがねサイズ
    A:127mm、B:140mm、C:47mm、D:43×78mm
  • フレームカラー
    ブラック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 曇り止め

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

曇り止め

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
1日目
888
( 977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
つる長調整可能で99.9%UVカットの保護メガネです。
曇り止めレンズの製品もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー
エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800CH
ゴーグル(間接通気孔付)
エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)ライトブルー/アンバー
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ) クリアー/スモーク
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格736-1,2401,250 -852 -525 -735 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト