17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね(誘電体設計)

通常単価(税別)
845
税込単価
930
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・サイドまでカバーする幅広のレンズ・つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 詳細1
    ポリカーボネートレンズ
  • 詳細2
    誘電体設計
  • 重量
    約21g
  • めがねサイズ
    A:141mm、B:157mm、C:72mm、D:38×76mm

型番:

EA800CA-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800CA-21の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
詳細1
ポリカーボネートレンズ
詳細2
誘電体設計
重量
約21g
レンズカラー
スモーク
めがねサイズ
A:141mm、B:157mm、C:72mm、D:38×76mm
詳細4
99.9%UVカット

絞り込み条件

  • レンズカラー

  • 詳細4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800CA-21

レンズカラー

詳細4

最小発注数量
スモーク
99.9%UVカット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
2日目

詳細情報

基本情報

・サイドまでカバーする幅広のレンズ
・つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね(誘電体設計)の型番EA800CA-21のページです。 型番EA800CA-21に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね(誘電体設計)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね(誘電体設計)
保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ)
エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ) クリアー/スモーク
エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)ライトブルー/アンバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8451,670735 -736 -525 -852 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め-
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト