17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

レンズカラー:クリアー(インドア/アウトドア)、クリアーつる先ラバー製で圧迫感を軽減します。

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 詳細1
    ポリカーボネートレンズ
  • 重量
    28g
  • めがねサイズ
    A:138mm、B:147mm、C:111mm、D:37×76mm
  • 詳細5
    ソフトゲルノーズパッド付

型番:

EA800CA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800CA-11の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
詳細1
ポリカーボネートレンズ
重量
28g
レンズカラー
クリアー
めがねサイズ
A:138mm、B:147mm、C:111mm、D:37×76mm
詳細4
99.9%UVカット
詳細5
ソフトゲルノーズパッド付

絞り込み条件

  • レンズカラー

  • 詳細4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800CA-11

レンズカラー

詳細4

最小発注数量
クリアー
99.9%UVカット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

レンズカラー:クリアー(インドア/アウトドア)、クリアー
つる先ラバー製で圧迫感を軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)の型番EA800CA-11のページです。 型番EA800CA-11に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)
保護めがね(誘電体設計)
ゴーグル(間接通気孔付)
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ)
エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)クリアー
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ) クリアー/スモーク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6708451,250 -735 -736 -525 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め--
UVカット
耐静電性
傷防止

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト