17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

175x 90x67mm めがねケース

通常単価(税別)
1,768
税込単価
1,945
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…プラスチック・重量…90g・ハンディクリップ付・内部は薄いパッド入り・フタを閉める...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    プラスチック
  • 商品詳細種別
    めがねケース
  • 重量
    90g
  • サイズ
    175(W)×90(D)×58~67(H)mm

型番:

EA800C-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800C-150の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
材質
プラスチック
商品詳細種別
めがねケース
重量
90g
サイズ
175(W)×90(D)×58~67(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800C-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,768
( 1,945 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…プラスチック
・重量…90g
・ハンディクリップ付
・内部は薄いパッド入り
・フタを閉める位置は3段階に調整できます。
・サイズ…175(W)×90(D)×58/67(H)mm
・JAN:4518340321557

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175x 90x67mm めがねケースの型番EA800C-150のページです。 型番EA800C-150に関する仕様情報を記載しております。
175x 90x67mm めがねケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175x 90x67mm めがねケース
[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)
LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A
AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7685,98462428,8898,1604,707
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状その他-一眼型メガネ---
その他オプション-----
材質プラスチック-レンズ:ポリカーボネート、レンズ以外:ポリエチレン---
商品詳細種別めがねケース-----
重量90g-34g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト