17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ めがねコード EA800C-110

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ナイロン・全長…580mm・めがねのつるに吊穴なくても使用可能・保護めがねは別売・...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    ナイロン
  • 商品詳細種別
    めがねコード
  • 全長
    580mm
  • コード通し穴径
    約2cmまで

型番:

EA800C-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800C-110の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
材質
ナイロン
商品詳細種別
めがねコード
全長
580mm
コード通し穴径
約2cmまで

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800C-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・全長…580mm
・めがねのつるに吊穴なくても使用可能
・保護めがねは別売
・JAN:4518340321540

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ めがねコード EA800C-110の型番EA800C-110のページです。 型番EA800C-110に関する仕様情報を記載しております。
エスコ めがねコード EA800C-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ めがねコード EA800C-110
[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)
LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A
AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED
エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31028,8898,1604,7072,250624
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
形状その他---二眼型メガネ一眼型メガネ
その他オプション-----
材質ナイロン---ポリカーボネートレンズレンズ:ポリカーボネート、レンズ以外:ポリエチレン
商品詳細種別めがねコード-----
全長580mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト