17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・レンズカラー…スモーク・ポリカーボネートレンズ・ハードコートレンズ・曇り止めレンズ・99...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 重量
    19g
  • レンズカラー
    スモーク
  • めがねサイズ(mm)
    A:130、B:130~145、C:100~115、D:40×75

型番:

EA800AR-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800AR-90の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
重量
19g
レンズカラー
スモーク
めがねサイズ(mm)
A:130、B:130~145、C:100~115、D:40×75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800AR-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レンズカラー…スモーク
・ポリカーボネートレンズ
・ハードコートレンズ
・曇り止めレンズ
・99.9%UVカット
・つる長、角度調整可能
・ラバーノーズパット付
・めがねサイズ…A:125mm、B:100/120mm、C:70/80mm、D:40×60mm
・重量…19g
・JAN:4548745030402

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね(スモーク・アンティフォグ)の型番EA800AR-90のページです。 型番EA800AR-90に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備メンテナンス
5
満足度:5.0
柄の部分の調整が2ヶ所出来(角度と長さ)、掛けやすく調整できるのが良いと思いました。キズが付きやすいので保管時は袋やケー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
ゴーグル(防塵用/アンティフォグ)
エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23
エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-81
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3502,5301,5606241,100624
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト