17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・レンズカラー…クリアー・ハードコートポリカーボネートレンズ・99.9%UVカット・曇り止...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 重量
    33g
  • レンズカラー
    クリアー
  • めがねサイズ(mm)
    A:145、B:150~165、C:105~120、D:50×70

型番:

EA800AR-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800AR-23の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
重量
33g
レンズカラー
クリアー
めがねサイズ(mm)
A:145、B:150~165、C:105~120、D:50×70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800AR-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レンズカラー…クリアー
・ハードコートポリカーボネートレンズ
・99.9%UVカット
・曇り止めレンズ
・つる長調整可能
・めがねサイズ…A:135mm、B:140mm、
C:140mm、D:40×70mm
・重量…33g
・ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
・JAN:4548745640588

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23の型番EA800AR-23のページです。 型番EA800AR-23に関する仕様情報を記載しております。
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
ゴーグル(防塵用/アンティフォグ)
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1006241,5601,3502,530424
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル一眼型メガネ
規格ANSIANSI----
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト