17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランシーバー(防水型) EA790MG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トランシーバー(防水型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA790MG

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・免許・資格不要
・交互通話(単信)および半複信方式
・交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
・対応中継器…EA790MZ-1
・送信出力…10mW以下
・IPX7相当(水深1mで30分の耐水性能)
・連続使用可能時間…アルカリ電池約70時間
・電源…単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
・サイズ…61.5(W)×32(D)×105(H)mm
・重量…240g(電池装着時)
・付属品…電池ケース、ベルトクリップ、ハンドストラップ
・イヤホンマイクはEA790MG-101、-102をお使いいただけます。
・ヘッドセット(EA790MR-6、-7)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
・JAN:4518340434295

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
61.5(W)×32(D)×105(H)mm
重量
240g(電池装着時)
付属品
電池ケース、ベルトクリップ、ハンドストラップ
電源
単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
送信出力
10mW以下
連続使用可能時間
アルカリ電池約70時間
対応中継器
EA790MZ-1
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト