17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランシーバー アンテナは回転して収納可能

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トランシーバー アンテナは回転して収納可能

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA790AH-1B

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・アンテナは回転して収納できます。
・電池の残量が減ると音でお知らせします。
・警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。
・近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。
・混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)
・話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
・スクランブルトーク機能
・照明付きディスプレイ
・通話呼び出しを知らせる着信ベル機能
・誤操作を防ぐキーロック機能
・自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。
・故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなるイヤホンの断線検知機能を採用
・IP54

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm
重量
174g(電池含む)
使用温度範囲
-10~50℃
付属品
ベルトクリップ、ストラップ
カラー
ブラック
電源
単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
周波数範囲
421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数
送信出力
10mW(1mW切替可)
連続使用可能時間
アルカリ電池約60時間
ボディ材質
ポリカーボネート
アンテナ長
約80mm
電波型式
F3E(FM)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト