17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(EA790AF-5A用)バッテリーパック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,755
税込単価
4,131

【商品仕様】・EA790AF-5B、-6A、-7A、-8A、-19を充電式でご...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • メーカー
    アイコム(ICOM)
  • 品名
    トランシーバー用バッテリーパック
  • メーカー型番
    BP-258

型番:

EA790AF-113
解除
    数量:

    EA790AF-113の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    メーカー
    アイコム(ICOM)
    品名
    トランシーバー用バッテリーパック
    メーカー型番
    BP-258

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA790AF-113
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,755
    ( 4,131 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・EA790AF-5B、-6A、-7A、-8A、-19を充電式でご使用の際は必ずお買い求め下さい。
    ・JAN:4548745098136

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    (EA790AF-5A用)バッテリーパックの型番EA790AF-113のページです。 型番EA790AF-113に関する仕様情報を記載しております。
    (EA790AF-5A用)バッテリーパックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    (EA790AF-5A用)バッテリーパック
    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション
    (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器
    [EA790AF-16A用] 充電器
    (EA790AF-16A用)ACアダプター
    トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A
    メーカーエスコICOMエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,7551,891 -2,4703,5721,50019,600
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプション-
    メーカーアイコム(ICOM)-アイコム(ICOM)アイコム(ICOM)アイコム(ICOM)アイコム(ICOM)
    品名トランシーバー用バッテリーパック-トランシーバー用充電器充電器ACアダプター-
    メーカー型番BP-258-BC-180BC-200BC-186IC-4350

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました