ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

117x90mm ホルダー(マグネット付)

117x90mm ホルダー(マグネット付) EA781GB-45
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,220
税込単価
1,342

【商品仕様】・材質…プラスチック・サイズ…直径90×117mm・直径82.5m...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    φ90×117mm
  • カラー
    ブラック
  • 材質
    本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石

型番:

EA781GB-45
解除
    数量:

    EA781GB-45の仕様・寸法情報

    サイズ
    φ90×117mm
    カラー
    ブラック
    材質
    本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石
    -
    -

    商品情報

    仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA781GB-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,220
    ( 1,342 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質…プラスチック
    ・サイズ…直径90×117mm
    ・直径82.5mmまでの容器を収納できます。
    ・カラー…ブラック
    ・JAN:4548745282924

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    117x90mm ホルダー(マグネット付)の型番EA781GB-45のページです。 型番EA781GB-45に関する仕様情報を記載しております。
    117x90mm ホルダー(マグネット付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    117x90mm ホルダー(マグネット付)
    500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
    [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
    キャリーケース(黒) 34L
    ビジネスリュックサック(3WAY)
    3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコスリーエムジャパン
    通常価格1,22021,6102,970 -34,20011,6109,613
    通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目6日目
    サイズφ90×117mm-----
    カラーブラック-----
    材質本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石8号キャンパス+弱撥水加工合成ゴム、ポリエステルポリカーボネートポリエステル-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました