17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

通常単価(税別)
2,390
税込単価
2,629
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

板金や薄板の運搬に便利でフックとしての使用も可能です。【商品仕様】・最大吸着力…45kg・サイズ…13...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドリフト
  • 吸着力 (N)
    450
  • ハンドル長さ
    133mm(黒ゴム部分:128mm、持ち手のみ:102mm)
  • サイズ
    133(W)×28(D)×89(H)mm
  • ハンドル部クリアランス
    約28×80mm
  • 材質
    本体:プラスチック、ハンドル部:ゴム、マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)
  • 重量
    420g

型番:

EA781GB-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781GB-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドリフト
吸着力(N)
450
ハンドル長さ
133mm(黒ゴム部分:128mm、持ち手のみ:102mm)
サイズ
133(W)×28(D)×89(H)mm
ハンドル部クリアランス
約28×80mm
材質
本体:プラスチック、ハンドル部:ゴム、マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)
重量
420g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781GB-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

板金や薄板の運搬に便利でフックとしての使用も可能です。
【商品仕様】
・最大吸着力…45kg
・サイズ…133(W)×28(D)×89(H)mm
・ハンドル長…55mm
・重量…420g
・JAN:4548745282979

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネットの型番EA781GB-40のページです。 型番EA781GB-40に関する仕様情報を記載しております。
133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット
100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト
50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト
118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト
100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター
アタッチメント式永磁リフティンマグネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコテクノプラン
通常価格2,39011,37017,20025,64842,66089,375
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目5日目
商品タイプハンドリフトハンドリフトハンドリフト-リフティングマグネット-
吸着力(N)4501500(150kgf)500(50kgf)---
ハンドル長さ133mm(黒ゴム部分:128mm、持ち手のみ:102mm)150mm----
サイズ133(W)×28(D)×89(H)mm100(W)×140(D)×190(H)mm50(W)×92(D)×32(H)mm---
ハンドル部クリアランス約28×80mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト