17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ

通常単価(税別)
92810,388
税込単価
1,02111,427
通常出荷日:2日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・非着磁面に便利な粘着付マグネット・必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます・マグネッ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

長さ

吸着能力

最小発注数量
13(W)×0.5(t)mm
27g
1m
28gf/c㎡
1個
7.5(W)×0.75(t)mm
-
10m
44gf/c㎡
1個
12.5(W)×0.75(t)mm
-
10m
44gf/c㎡
1個
20(W)×0.75(t)mm
-
10m
44gf/c㎡
1個
12.7(W)×1.5(t)mm
-
30m
55gf/c㎡
1個
20(W)×1.5(t)mm
-
30m
55gf/c㎡
1個
25.4(W)×1.5(t)mm
-
30m
55gf/c㎡
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
3日目
2,145
( 2,360 )
3日目
2,529
( 2,782 )
3日目
3,601
( 3,961 )
2日目
5,752
( 6,327 )
3日目
8,674
( 9,541 )
2日目
10,388
( 11,427 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非着磁面に便利な粘着付マグネット
・必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
・マグネットテープ裏面に粘着剤付(剥離紙付)
・錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ツールを仮固定する整理台の作成に
4
満足度:4.0
作業中のツールが転がり回らないようにする作業皿の作成に利用しました。 必要十分な感じで、また必要な時には購入しようと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
強力マグネット(ネオジウム) EA781EMシリーズ
超強力マグネット(ネオジウム) EA781EKシリーズ
超強力マグネット(ネオジウム)EA781EEシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格928-9103,360 -499 -1,485 -619 -
通常出荷日2日目〜3日目1日目2日目〜3日目3日目
材質熱可塑性樹脂+フェライト熱可塑性樹脂、フェライトフェライト+エラストマーネオジウム磁石ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
着磁片面片面片面---
使用温度80度以下80度以下-80℃以下80℃以下80℃以下

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト