ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付 【5個入り】

通常単価(税別)
2,240
税込単価
2,464
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

耐腐食性があります。雌ねじ付。

型番:

EA781EH-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA781EH-18の仕様・寸法情報

材質
フェライト磁石、スチール
吸着力
125N(12.5kgf)
サイズ
φ40×8(ネジ穴込:16)mm
詳細1
耐腐食
入数
5個/pack
重量
-
ねじサイズ
M5
使用温度
120℃以下
磁気防止プレートについて
未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
詳細2
磁気防止プレート付
重量(1個)
60g
ネジサイズ
M5

型番リスト

表示件数
型番
EA781EH-18

吸着力

サイズ

入数

重量

ねじサイズ

重量(1個)

ネジサイズ

最小発注数量
125N(12.5kgf)
φ40×8(ネジ穴込:16)mm
5個/pack
-
M5
60g
M5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,240
( 2,464 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐腐食性があります。雌ねじ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付 の型番EA781EH-18のページです。 型番EA781EH-18に関する仕様情報を記載しております。
超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付
超強力マグネットフック(フェライト)
強力マグネット(赤)
超強力マグネット(ネオジウム)
超強力マグネットフック(ネオジウム)
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2401,480 -1,240 -877 -1,099395 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目1日目
材質フェライト磁石、スチールフェライト磁石フェライト磁石、スチールネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)ネオジウム磁石ネオジウム磁石、軟鋼
詳細1耐腐食磁気防止プレート付耐腐食磁気防止プレート付フック付-
使用温度120℃以下120℃以下120℃以下80℃以下80℃以下-
磁気防止プレートについて未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。--未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。-
詳細2磁気防止プレート付耐腐食磁気防止プレート付---
よく一緒に購入される商品

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング