ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフック

φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフック EA781ED-9
通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・吸着力…350N(35kgf)・サイズ…直径32×38mm(フック:口幅5mm、線径4....

詳細を確認

型番:

EA781ED-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781ED-9の仕様・寸法情報

材質
フェライト磁石、スチール
吸着力
350N(35kgf)
サイズ
φ32×38mm(フック:口幅5mm、線径4.5mm)
重量
51g
使用温度
80℃以下
磁気防止プレートについて
未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
特長
10kgまで引っ掛けることが出来ます。
-
-

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA781ED-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸着力…350N(35kgf)
・サイズ…直径32×38mm
(フック:口幅5mm、線径4.5mm)
・材質…ネオシウム、
ニッケルプレート(N35)、
スチールフック
・使用温度…80℃以下
・特長…10kgまで引っ掛けることが出来ます。
・重量…51g
・JAN:4548745977271

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフックの型番EA781ED-9のページです。 型番EA781ED-9に関する仕様情報を記載しております。
φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフック
超強力マグネットフック(ネオジウム)
超強力マグネットフック(フェライト)
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
強力マグネット(赤)
超強力マグネット(ネオジウム)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5201,0991,480 -20,3491,240 -877 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
材質フェライト磁石、スチールネオジウム磁石フェライト磁石フェライトフェライト磁石、スチールネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
吸着力350N(35kgf)--65gf/cm2以上--
サイズφ32×38mm(フック:口幅5mm、線径4.5mm)-----
重量51g-----
使用温度80℃以下80℃以下120℃以下-120℃以下80℃以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング