17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超強力マグネットフック(フェライト)

通常単価(税別)
1,4801,910
税込単価
1,6282,101
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・取り外し可能なねじフック付。・使用温度…120℃以下・磁気防止プレート付

  • 商品タイプ
    その他
  • レッド
  • 材質
    フェライト磁石
  • 詳細1
    磁気防止プレート付
  • ねじサイズ
    M6
  • 使用温度
    120℃以下
  • 詳細2
    耐腐食
  • 詳細3
    超強力マグネットフック

ご注意

  • 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力

  • サイズ

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

サイズ

重量

最小発注数量
6kgf
Φ46×10.7mm
90g
1個
16kgf
Φ56×10.7mm
130g
1個
25kgf
Φ66×10.7mm
190g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
1日目
1,620
( 1,782 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

・取り外し可能なねじフック付。
・使用温度…120℃以下
・磁気防止プレート付

ご注意

  • 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力マグネットフック(フェライト)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スチール製物置内側のフック
5
満足度:5.0
スチール製物置の内側のフックとして使用。 かなりガッシリと固定されるのである程度の重量物でも問題なく掛けることができます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネットフック(フェライト)
超強力マグネットフック(ネオジウム)
超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付
超強力マグネット(ネオジウム)
強力マグネット(赤)
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,480-1,0992,240877 -1,240 -395 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプその他---カラーマグネットその他
レッド---レッドシルバー
材質フェライト磁石ネオジウム磁石フェライト磁石、スチールネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)フェライト磁石、スチールネオジウム磁石、軟鋼
詳細1磁気防止プレート付フック付耐腐食磁気防止プレート付耐腐食-
ねじサイズM6-----
よく一緒に購入される商品

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング