ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットシート(片面着磁)

通常単価(税別)
4,770
税込単価
5,247
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

エスコ マグネット マグネットシート(片面着磁)。

型番:

EA781BV-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781BV-10の仕様・寸法情報

材質
フェライト+エラストマー
吸着力
95gf/c㎡以上
入数
1巻
重量
1280g
着磁
片面
幅×厚さ
25×1.5mm
長さ
10m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA781BV-10

吸着力

入数

重量

幅×厚さ

長さ

最小発注数量
95gf/c㎡以上
1巻
1280g
25×1.5mm
10m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,770
( 5,247 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ マグネット マグネットシート(片面着磁)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットシート(片面着磁)の型番EA781BV-10のページです。 型番EA781BV-10に関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート(片面着磁)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート(片面着磁)
粘着付マグネットシート
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
カラーマグネットシート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7707,150 -3,030 -3,132 -20,3492,820 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
材質フェライト+エラストマーフェライト+エラストマーフェライト+エラストマー熱可塑性樹脂+フェライトフェライト-
着磁片面片面片面片面片面片面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト