17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-19

φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…400mm・パイプ径…直径25mm・円盤径…直径70mm・グリップ長…130mm・...

詳細を確認
  • グリップ長
    130mm
  • 全長
    400mm
  • 円盤径
    φ70mm
  • 吸着パイプ径
    φ25mm
  • 吸着能力
    6kg
  • 重量
    475g

型番:

EA781BF-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番グリップ長全長円盤径吸着パイプ径
EA781BF-19130mm400mmφ70mmφ25mm

EA781BF-19の仕様・寸法情報

グリップ長
130mm
全長
400mm
円盤径
φ70mm
吸着パイプ径
φ25mm
吸着能力
6kg
重量
475g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BF-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…400mm
・パイプ径…直径25mm
・円盤径…直径70mm
・グリップ長…130mm
・重量…475g
・吸着力…6kg
・パイプ部分に付属している黒い円盤は動かしたり、取り外したりできます。
・鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を安全に素早くつかみます。
・JAN:4548745916928

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネットの型番EA781BF-19のページです。 型番EA781BF-19に関する仕様情報を記載しております。
φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット
127mm ピックアップツール(マグネット・ポケット型)
990㎜ ハンドマグネット(防水型)
4.5kg マグネットピックアップ(伸縮型)
2.2kg マグネットピックアップ(伸縮型)
398x1035mm マグネットクリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,5001,51029,0754,4203,18010,368
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
グリップ長130mm-----
全長400mm127mm吸着時:910mm、釈放時:990mm210~768mm184~857mm-
円盤径φ70mm-----
吸着パイプ径φ25mm-φ26.5×210mm---
吸着能力6kg0.74kg-4.5kg2.25kg600g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト