17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台 EA781BC-34

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA781BC-34

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・ねじ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダ基台等にも活用できます
【商品仕様】
・磁力はON/OFF切替式
・吸着力N(kgf)…1274(130)
・取付ねじ径…M10×P1.5、深さ10mm
・サイズ…50×117×75(H)mm
・重量…2.2kg
・JAN:4518340944961

指定中の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
1274(130kgf)
取付ねじ穴寸法
M10×P1.5、深さ10mm
ハンドル有無
吸着面
底面
商品タイプ
マグネットベース
幅(mm)
50
奥行(mm)
117
高さ(mm)
75
磁力ON/OFF切替レバー(有無)
JANコード
4518340944961
型番
CMB-PL
メーカ
テクノプラン

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト