17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

通常単価(税別)
4,180
税込単価
4,598
通常出荷日:1日目

【用途】・ねじ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダ基台等にも活用できます【商品仕様】・磁力はO...

詳細を確認

型番:

EA781BC-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781BC-32の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
980(100kgf)
取付ねじ穴寸法
M8×P1.25、深さ7mm
ハンドル有無
吸着面
底面
商品タイプ
マグネットベース
幅(mm)
50
奥行(mm)
73
高さ(mm)
55
磁力ON/OFF切替レバー(有無)
JANコード
4518340944947
型番
CMB-HR
メーカ
テクノプラン
ハンドル部材質
樹脂
質量(kg)
1.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BC-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,180
( 4,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ねじ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダ基台等にも活用できます
【商品仕様】
・磁力はON/OFF切替式
・吸着力N(kgf)…980(100)
・取付ねじ径…M8×P1.25、深さ7mm
・サイズ…50×73×55(H)mm
・重量…1.2kg
・JAN:4518340944947

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台の型番EA781BC-32のページです。 型番EA781BC-32に関する仕様情報を記載しております。
50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台
マグネット台 EA781BCシリーズ
40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台
30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台
マグネットベース
定規おさえ
メーカーエスコエスコエスコエスコニューストロング新潟精機(SK)
通常価格4,1804,620 -15,9872,7201,9385,447 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目2日目
マグネット吸着力(N)980(100kgf)-294(30kgf)167(17kgf)800-
取付ねじ穴寸法M8×P1.25、深さ7mm-M8×P1.25、深さ:11mmM5×P0.8、深さ5mm-M8×1.25
ハンドル有無
吸着面底面底面底面底面底面(V形)底面(V形)
商品タイプマグネットベースマグネットベースマグネットベースマグネットベースマグネットベースマグネットベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング