17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター

  • サイズ
    φ14.5×118.5xmm
  • 重量
    58g(電池含む)
  • 材質
    本体:アルミニウム、大先・尾栓:真鍮
  • ビーム径
    5m先で7~8mm
  • レーザー出力
    1mW未満(JIS規格クラス2以下)
  • レーザー素子
    可視光緑色半導体レーザー
  • 使用温度
    10~25℃
  • 到着距離
    約150~200m
  • 波長
    532nm
  • 総重量
    134g
  • 電源
    単5アルカリ乾電池2本(付属)(連続使用で約2時間)

型番:

EA780XP-9
解除
    数量:

    EA780XP-9の仕様・寸法情報

    サイズ
    φ14.5×118.5xmm
    重量
    58g(電池含む)
    材質
    本体:アルミニウム、大先・尾栓:真鍮
    ビーム径
    5m先で7~8mm
    レーザー出力
    1mW未満(JIS規格クラス2以下)
    レーザー素子
    可視光緑色半導体レーザー
    使用温度
    10~25℃
    到着距離
    約150~200m
    波長
    532nm
    総重量
    134g
    電源
    単5アルカリ乾電池2本(付属)(連続使用で約2時間)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA780XP-9
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,852
    ( 13,037 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ…直径14.5×118.5xmm
    ・重量…58g(電池含む)
    ・総重量…134g
    ・材質…本体:アルミニウム、大先・尾栓:真鍮
    ・消費生活用製品安全法適合商品
    ・使用温度…10/25℃
    ・到着距離…約150/200m
    ・ビーム径…5m先で7/8mm
    ・波長…532nm
    ・レーザー出力…1mW未満(JIS規格クラス2以下)
    ・レーザー素子…可視光緑色半導体レーザー
    ・電源…単5アルカリ乾電池2本(付属)(連続使用で約2時間)
    ・ケース付で持ち運びにも便利です。
    ・グリーンレザーのため、視認性にすぐれます。
    ・JAN:4548745755534

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    14.5x118.5mm グリーンレーザーポインターの型番EA780XP-9のページです。 型番EA780XP-9に関する仕様情報を記載しております。
    14.5x118.5mm グリーンレーザーポインターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター
    グリーンレーザーポインター
    プレゼンテーションスティック
    グリーンレーザーポインターGLP100N
    レーザーポインターRX-8N
    小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
    メーカーエスコサンワサプライプラステージーサクラクレパスアズワン
    通常価格11,85219,80017,35511,0466,9317,000 -
    通常出荷日2日目1日目4日目1日目2日目1日目
    サイズφ14.5×118.5xmm-----
    重量58g(電池含む)-----
    材質本体:アルミニウム、大先・尾栓:真鍮-----
    ビーム径5m先で7~8mm-----
    レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました