ツール用品技術窓口

レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) EA780T-12S

通常単価(税別)
104,310
税込単価
114,741
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ライン…垂直・水平・直角・鉛直点・地墨・使用距離…15m(受光器使用で)・指示精度…水平...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 電源
    単3電池×3本(付属)
  • サイズ
    Φ112×168(H)mm
  • 使用温度
    -5~40℃
  • 材質
    外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス/内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
  • 重量
    約1200g
  • 波長
    ライン:635nm、下部ポイント:650nm
  • ライン
    垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
  • 使用距離
    15m(受光器使用で)
  • 指示精度
    水平・垂直:±1mm/7.5m、直角:90°±(2mm/7.5m)、鉛直点:±1mm/3m
  • 自動補正範囲
    ±2°(範囲外はレーザーライン消灯)
  • 付属品
    アルミケース、ショルダーベルト
  • 線幅
    約2.5mm/7.5m
  • レーザー出力
    2.5mW以下(クラス1M)
  • セット内容
    三脚:EA780TM-3、受光器:EA780T-10
  • 連続使用時間
    輝度モード:約9時間、通常モード:約14時間
  • 照射ライン精度
    ±0.81mm/10m
  • 制動方式
    マグネットダンパー方式
  • 電池寿命警告
    レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
  • メーカー型番
    ZERO-KYSET
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA780T-12S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA780T-12Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
電源
単3電池×3本(付属)
サイズ
Φ112×168(H)mm
使用温度
-5~40℃
材質
外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス/内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
重量
約1200g
波長
ライン:635nm、下部ポイント:650nm
ライン
垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
使用距離
15m(受光器使用で)
指示精度
水平・垂直:±1mm/7.5m、直角:90°±(2mm/7.5m)、鉛直点:±1mm/3m
自動補正範囲
±2°(範囲外はレーザーライン消灯)
付属品
アルミケース、ショルダーベルト
線幅
約2.5mm/7.5m
レーザー出力
2.5mW以下(クラス1M)
セット内容
三脚:EA780TM-3、受光器:EA780T-10
連続使用時間
輝度モード:約9時間、通常モード:約14時間
照射ライン精度
±0.81mm/10m
制動方式
マグネットダンパー方式
電池寿命警告
レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
メーカー型番
ZERO-KYSET
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA780T-12S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,310
( 114,741 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ライン…垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
・使用距離…15m(受光器使用で)
・指示精度…水平・垂直:±1mm/7.5m、
直角:90°±(2mm/7.5m)、
鉛直点:±1mm/3m
・照射ライン精度…±0.81mm/10m
・線幅…約2.5mm/7.5m
・自動補正範囲…±2°
(範囲外はレーザーライン消灯)
・制動方式…マグネットダンパー方式
・防塵・防水設計
・使用温度…‐5/40℃
・波長…ライン:635nm、下部ポイント:650nm
・レーザー出力…2.5mW以下(クラス1M)
・連続使用時間…輝度モード:約9時間、
通常モード:約14時間
・電池寿命警告…レーザー光点滅
(30秒間点滅後レーザー消灯、
スイッチ部LEDのみ点滅)
・電源…単3電池×3本
・サイズ…直径112×168(H)mm
・重量…本体:約1200g(電池含む)、
ケース収納時:約2450g
・付属品…アルミケース、ショルダーベルト
・精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能
・壁際4.5cmのレーザー照射が可能。
・セット内容…三脚:EA780TM-3、
受光器:EA780T-10
・JAN:4548745594089

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) EA780T-12Sの型番EA780T-12Sのページです。 型番EA780T-12Sに関する仕様情報を記載しております。
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) EA780T-12Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) EA780T-12S
ゼロブルーリチウム KY
レーザー墨出し器 EA780K-1
レーザー墨出し器 EA780P-7
レーザー墨出し器 EA780P-6/EA780P-11
レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
メーカーエスコTJMデザインタジマツールエスコエスコエスコエスコ
通常価格104,310103,188 -28,60091,18789,138 -76,800 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目2日目〜
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
電源単3電池×3本(付属)-単3電池×2本(付属)単3電池×3本(別売)単3電池×1本(別売)単3電池×3本(付属)
サイズΦ112×168(H)mm-80(W)×75(D)×150(H)mmΦ50×168(H)mm(折り畳み時)Φ32mm×160(H)mm(折り畳み時)112(W)×112(D)×188(H)mm
使用温度-5~40℃--5~40℃---
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス/内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB--樹脂--
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト