ツール用品技術窓口
【商品仕様】・ライン…垂直・水平・使用距離…屋内モード:約10m、屋外モード:約25m(受光器使用時)...
詳細を確認【商品仕様】
・ライン…垂直・水平
・使用距離…屋内モード:約10m、
屋外モード:約25m(受光器使用時)
・指示精度…水平:±1mm/7m、
垂直:±1mm/7m
・水平ライン照射角…約110°
・垂直ライン照射角…約110°
・線幅…約2mm/5m
・制動方式…磁気制動方式
・自動補正範囲…±3°
・傾斜アラーム…約±3°以上でレーザー光点滅
・微調整範囲…微調整ねじなし、本体360°回転可能
・使用温度…‐5/40℃
・波長…ライン:635nm
・レーザー出力…1mW以下(クラス1M)
・電源…単3電池×2本
・連続使用時間…全点灯時:連続約15時間
・サイズ…80(W)×75(D)×150(H)mm
・重量…本体:約0.65kg(電池含む)
・付属品…収納ケース
・JAN:4548745741544
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ
5通常価格(税別):25,936円

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

マグネスケール
表示ユニット LH72
0通常価格(税別):93,494円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

マグネスケール
DK50/100(防滴タイプ)
0通常価格(税別):81,478円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~