ツール用品技術窓口
【特長】・1ライン・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示・3箇所の回転部があるため、上...
詳細を確認| 型番 | EA780K | EA780K-0A |
|---|---|---|
| 到達距離 | 最大10m | |
| 指示精度 | ±1mm/5m | |
| 波長(mm) | 635 | 515 |
| 出力 | 5mW以下 | 1mW以下 |
| 電源 | AC100Vアダプタ | |
| サイズ (W)×(D)×(H) mm | 62×46×50 | 60×55×40 |
| 重量(g) | 138 | 167 |
| レーザー色 | レッド | グリーン |


【特長】
・1ライン
・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
・3箇所の回転部があるため、上下左右360°あらゆる方向にラインを照射できます
・台座がマグネットの為、取付が簡単です
【用途】
・石膏ボードや木材等の切断の際の目印・位置あわせガイド・機械設置の際の位置表示・傾斜(斜め)取付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)
0通常価格(税別):17,721円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~

ミツトヨ
リニヤゲージ 外部スイッチボックス
0通常価格(税別):17,318円

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円