ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA776BE-2
2018年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・温度とORPを測定します。
・測定範囲…ORP:-1,000/1,000mV、温度:-5.0/+60.0℃
・分解能…ORP:1mV、温度:0.1℃
・精度…ORP:±2mV、温度:±0.5℃
・使用温度…0/+50℃
・電源…LR44×4個
・サイズ…直径38×200mm
・重量…100g
・JAN:4518340237445