17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペーハーメーター EA776AK-1

ペーハーメーター

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・防水設計・測定範囲…pH1.0/12.0・分解能…0.1pH・精度…±0.1pH・使用温...

詳細を確認
  • LCD表示
    2行
  • 精度
    ±0.1pH
  • 動作温度範囲
    0℃~50℃
  • サイズ
    φ38×170mm
  • 校正点
    1点校正、2点校正、3点校正
  • ユーザリセット
  • 不揮発性メモリバックアップ
  • 分解能
    0.1pH
  • 自動電源オフ
    約8分
  • 自動温度補償
  • 測定範囲詳細
    pH1.0~12.0
  • 重量
    90g
  • 電池寿命
    500時間以上
  • 電源
    LR44×4個(付属)

型番:

EA776AK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番動作温度範囲サイズ自動電源オフ重量
EA776AK-10℃~50℃φ38×170mm約8分90g

EA776AK-1の仕様・寸法情報

LCD表示
2行
精度
±0.1pH
動作温度範囲
0℃~50℃
サイズ
φ38×170mm
校正点
1点校正、2点校正、3点校正
ユーザリセット
不揮発性メモリバックアップ
分解能
0.1pH
自動電源オフ
約8分
自動温度補償
測定範囲詳細
pH1.0~12.0
重量
90g
電池寿命
500時間以上
電源
LR44×4個(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA776AK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・防水設計
・測定範囲…pH1.0/12.0
・分解能…0.1pH
・精度…±0.1pH
・使用温度…0/50℃
・電池…LR44×4個
・サイズ…直径38×170mm
・重量…90g
・ケース付
・標準液別売EA776AL-10、-11、-12
・JAN:4518340447110

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーハーメーターの型番EA776AK-1のページです。 型番EA776AK-1に関する仕様情報を記載しております。
ペーハーメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーハーメーター
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52
マルチ水質測定器 EA776AE-20
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,00029,61030,99038,41032,81037,733
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
LCD表示2行-----
精度±0.1pH木材:±2%、建築素材:±0.2%溶存酸素:±2%FS、温度:±1℃木材:±2%、建築素材:±0.2%pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.オゾン:±2%FS、温度:±1℃
動作温度範囲0℃~50℃-----
サイズφ38×170mm81(W)×36(D)×154(H)mm40(W)×48(D)×185(H)mm81(W)×36(D)×154(H)mm195×35mm40(W)×48(D)×185(H)mm
校正点1点校正、2点校正、3点校正-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング