17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペーハー計[防水型]

通常単価(税別)
11,100
税込単価
12,210
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用温湿度…0/+50℃、80%RH以下・測定精度…±0.2pH・サイズ…直径37.5×...

詳細を確認

    型番:

    EA776AG-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA776AG-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA776AG-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,100
    ( 12,210 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・使用温湿度…0/+50℃、80%RH以下
    ・測定精度…±0.2pH
    ・サイズ…直径37.5×170(H)mm
    ・重量…87g
    ・電源…CR2032電池×2個
    ・付属品…pH4、pH7標準液、保存液
    ・替標準液…EA776AK-61(pH4)、EA776AK-63(pH7)
    ・測定範囲…0.0/14.0pH
    ・分解能…0.1pH
    ・JAN:4548745378993

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペーハー計[防水型]の型番EA776AG-1のページです。 型番EA776AG-1に関する仕様情報を記載しております。
    ペーハー計[防水型]のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペーハー計[防水型]
    ペーハーメーター
    [防水型] 残留塩素計
    カスタム 防水型PH計
    ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
    防水型導電率計
    メーカーエスコエスコエスコカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)カスタム
    通常価格11,10015,00039,3649,13142,6479,532 -
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト