17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペーハー計(導電率計付) EA776AE-13A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ペーハー計(導電率計付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA776AE-13A

2018年05月に販売終了となりました。

代替品は「EA776AE-3A」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・pH値、導電率、TDSを測定します。
・付属標準液…7.01pH、1413μS/cm、1382ppm(各1回分)
・使用温度…5/+50℃
・電源…9V電池×1個(付属)
・サイズ…82×45×165mm
・重量…165g
・替標準液…EA776AK-61/-65
・メンテナンス液…EA776AK-51
・導電率単位…μS
・測定対象…pH、導電率(EC)、TDS
・測定範囲…pH:0.0/14.0pH、
導電率(EC):0/1,990μS/cm、
TDS:0/1,990ppm、
・分解能…pH:0.1pH、導電率(EC):10μS/cm、
TDS:10ppm
・精度…pH:±0.2pH、
導電率(EC):±2%(フルスケール)、
TDS:±2%(フルスケール)、
・JAN:4518340033344

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト