17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

気流検知管セット

通常単価(税別)
9,179
税込単価
10,097
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・セット内容…気流検知管(EA770X-0)×1個、発煙管(EA770X-1)×10本、チ...

詳細を確認
  • サイズ
    気流検知管:φ42×63(L)mm、発煙管:φ7.5×110(L)mm、チップカッター:φ32×98(H)mm
  • セット内容
    気流検知管(EA770X-0)×1個、発煙管(EA770X-1)×10本、チップカッター(EA770X-10)×1個、ソフトケース×1個
  • 重量
    気流検知管:97g、発煙管:76g、チップカッター:18g

型番:

EA770X-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA770X-100Aの仕様・寸法情報

サイズ
気流検知管:φ42×63(L)mm、発煙管:φ7.5×110(L)mm、チップカッター:φ32×98(H)mm
セット内容
気流検知管(EA770X-0)×1個、発煙管(EA770X-1)×10本、チップカッター(EA770X-10)×1個、ソフトケース×1個
重量
気流検知管:97g、発煙管:76g、チップカッター:18g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA770X-100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,179
( 10,097 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…気流検知管(EA770X-0)×1個、
発煙管(EA770X-1)×10本、
チップカッター(EA770X-10)×1個、
ソフトケース×1個
・サイズ…気流検知管:直径42×63(L)mm、
発煙管:直径7.5×110(L)mm、
チップカッター:直径32×98(H)mm
・重量…気流検知管:97g、
発煙管:76g、
チップカッター:18g
・熱源を用いず、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。
・室内の気流検査や局地排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的です。
・発煙管は1回使い切り
・JAN:4548745242706

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気流検知管セットの型番EA770X-100Aのページです。 型番EA770X-100Aに関する仕様情報を記載しております。
気流検知管セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気流検知管セット
[防爆型]マルチ型濃度計
[R32・R410A] ガスリークディテクター
デジタル酸素濃度計(ミニ)
[防爆型]酸素濃度計
酸素・一酸化炭素濃度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,17990,27667,61085,50642,25690,103
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
サイズ気流検知管:φ42×63(L)mm、発煙管:φ7.5×110(L)mm、チップカッター:φ32×98(H)mm65(W)×22(D)×64(H)mm70(W)×35(D)×190(H)mm66(W)×29(D)×170(H)mm65(W)×22(D)×64(H)mm65(W)×22(D)×64(H)mm(突起物を除く)
セット内容気流検知管(EA770X-0)×1個、発煙管(EA770X-1)×10本、チップカッター(EA770X-10)×1個、ソフトケース×1個-----
重量気流検知管:97g、発煙管:76g、チップカッター:18g約75g(電池含む)約400g340g(レザーケース、電池含む)約75g(電池含)約75g(電池含)

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト