17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[黒]油性マーカー EA765MJ-81

[黒]油性マーカー

通常単価(税別)
130円
税込単価
143円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・クラフトテープにもはじかず書けます。・布に書いてもにじみにくく、ビニールやプラスチック素材にもくっき...

詳細を確認

型番:

EA765MJ-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報は型番EA765MJ-91の情報となります。ご注意ください。

仕様

EA765MJ-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブラック
線幅
極細:0.4mm、細:0.9mm
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 線幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA765MJ-81

商品タイプ

線幅

最小発注数量
油性マーカー
極細:0.4mm、細:0.9mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130円
( 143円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・クラフトテープにもはじかず書けます。
・布に書いてもにじみにくく、ビニールやプラスチック素材にもくっきり書けて、落ちにくいです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[黒]油性マーカーの型番EA765MJ-81のページです。 型番EA765MJ-81に関する仕様情報を記載しております。
[黒]油性マーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[黒]油性マーカー
油性マーカー ペンタッチ 中字 黒
油性マーカー ペンタッチツイン 黒
油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 黒
油性マーカー ハンディSカートリッジ 黒
[細字丸芯]油性マーカー
メーカーエスコサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスぺんてるエスコ
通常価格130円424円445円424円397円416円 -
通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目3日目
インク色ブラックブラックブラックブラックブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました