ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

27x142x10mm テープカッター

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・重量…94g・抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製・サイズ…27×142×110(H...

詳細を確認

型番:

EA765MB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA765MB-4の仕様・寸法情報

適合テープ
セロハンテープ
テープ送り
手動
テープカット
手動
カット形状
ギザギザ
最大テープ幅(mm)
15
本体材質
樹脂系
本体色
青系
リール(プーリー)数
1
サイズ(W×D×H)(mm)
27×142×110
JANコード
4548745377255
型番
88275
メーカー
ライオン事務器(LION)
本体材質詳細
抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製
重量(g)
94
付属品
セロハンテープ1巻入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA765MB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量…94g
・抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製
・サイズ…27×142×110(H)mm
・セロハンテープ1巻入(15×15mm)
・JAN:4548745377255

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

27x142x10mm テープカッターの型番EA765MB-4のページです。 型番EA765MB-4に関する仕様情報を記載しております。
27x142x10mm テープカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
27x142x10mm テープカッター
50mm用テープホルダー(カッター付)
50mm用テープホルダー(カッター付)
50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)
STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用
50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック
メーカーエスコエスコエスコエスコ積水化学工業エスコ
通常価格4304401,8701,720441715
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合テープセロハンテープ-----
テープ送り手動-----
テープカット手動-----
カット形状ギザギザ-----
最大テープ幅(mm)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト