ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】
・コンパス
・デバイダー
・スプリングコンパス
・ホンセンター
・ドライバー
・分度器
・ドローイングシャープ(0.5mm、0.3mm)
・ドローイングホルダー(2.0mm)
・字消し板
・替芯(2.0mm、0.5mm、0.3mm)
・JAN:4518340754706
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

共栄プラスチック
カラー直線定規 30cm イエロー
0通常価格(税別):228円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
マグエックス クリーンシート大白
0通常価格(税別):762円