17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10W トランス付スピーカー

通常単価(税別)
12,700
税込単価
13,970
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・定格入力…10W・定格インピーダンス…1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、4kΩ(2.5W...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 防水性
  • 重量
    1.6kg
  • IP値
    65
  • サイズ
    Φ212×259mm
  • メーカー
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 再生周波数帯域
    315Hz~7kHz
  • 出力音圧レベル
    106dB(1W/1m)
  • 取付金具
    U字形ブラケットL形
  • 型式
    CT-211
  • 定格インピーダンス
    1kΩ
  • 定格入力
    10W

型番:

EA763CS-8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763CS-8Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
防水性
重量
1.6kg
IP値
65
サイズ
Φ212×259mm
メーカー
ユニペックス(UNI-PEX)
再生周波数帯域
315Hz~7kHz
出力音圧レベル
106dB(1W/1m)
取付金具
U字形ブラケットL形
型式
CT-211
定格インピーダンス
1kΩ
定格入力
10W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CS-8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,700
( 13,970 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格入力…10W
・定格インピーダンス…1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、4kΩ(2.5W)(ハイインピーダンス100系)
・出力音圧レベル…106dB(1W/1m)
・再生周波数帯域…315Hz/7kHz
・取付金具…U字形ブラケットL形
・防塵・防水性能…IP65
・サイズ…直径212×259mm
・材質…ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂
ブラケット:ステンレス
・…日本消防検定協会認定品
・スピーカーの性能区分…L級(92dB以上)
・指向特性区分…M(口径が200mmを超えるホーンスピーカー)
・パワーレベル…109
・JAN:4548745657593

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10W トランス付スピーカーの型番EA763CS-8Aのページです。 型番EA763CS-8Aに関する仕様情報を記載しております。
10W トランス付スピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10W トランス付スピーカー
30W トランス付スピーカー
15W ワイドレンジスピーカー
10W スピーカー
10W メガホン(防水型/充電式)
15W 防滴型スピーカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,70029,90022,20011,30038,99313,600
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
防水性
重量1.6kg4.3kg2.7kg1.4kg約810g-
IP値6565X4-65-
サイズΦ212×259mmΦ510×500mm300×202×300mm152×232×239(L)mmΦ155×250mm232(W)×239(D)×152(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト