ファクトリーサプライ用品技術窓口

20W ワイヤレスアンプ

通常単価(税別)
88,78482,897
税込単価
97,66291,187
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・300MHz帯・電源…AC100V50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 重量
    9.2kg(電池含まず)
  • 電源
    AC100V 50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
  • サイズ
    298(W)×205(D)×460(H)mm
  • 出力
    AC時:20W(最大出力25W)、DC時:8W
  • 周波数特性
    70~12kHz(偏差±3dB)
  • メーカー
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 再生機能
  • 型式
    WA-361A

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA763CF-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763CF-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
重量
9.2kg(電池含まず)
電源
AC100V 50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
サイズ
298(W)×205(D)×460(H)mm
出力
AC時:20W(最大出力25W)、DC時:8W
周波数特性
70~12kHz(偏差±3dB)
メーカー
ユニペックス(UNI-PEX)
再生機能
型式
WA-361A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CF-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,78482,897
( 91,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・300MHz帯
・電源…AC100V50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
・電池別売
・出力…AC時:20W(最大出力25W)、DC時:8W
・周波数特性…70Hz/12kHz(偏差±3dB)
・サイズ…298(W)×205(D)×460(H)mm
・ワイヤレスマイクは別売です。
・コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
・CD…無
・重量…9.2kg(電池含まず)
・JAN:4548745225938

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20W ワイヤレスアンプの型番EA763CF-25のページです。 型番EA763CF-25に関する仕様情報を記載しております。
20W ワイヤレスアンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20W ワイヤレスアンプ
6W メガホン(ホイッスル音付)
6Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付)
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格88,78419,930 -18,03747,69279,05224,201
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ--標準タイプハンズフリータイプ
重量9.2kg(電池含まず)約630g(電池別)約630g(電池別)約140gスピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190gスピーカー:290g / マイク:21g
電源AC100V 50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池単3電池×6本(別売)単3電池×6本(別売)DC12V(組機器本体より受電)スピーカー:ACアダプター又は単3電池×6本(別売)スピーカー:単3電池×4本(別売)
サイズ298(W)×205(D)×460(H)mm口径:約150×135mm、全長:約253mm、ストラップ長:約400mm(バックル部分取り外し可能)口径:約150×135mm、全長:約253mmストラップ長:約400mm(肩にもかけられます。)63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部除く)スピーカー:297×133×152(H)mm / ワイヤレスマイク:Φ36×240mmスピーカー:141×40×105(H)mm
出力AC時:20W(最大出力25W)、DC時:8W定格6W(最大10W)定格6W(最大10W)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト