17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンド型ダイナミックマイク コード長…10m EA763CE-2

ハンド型ダイナミックマイク コード長…10m

通常単価(税別)
12,900
税込単価
14,190
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・単一指向性・形式…ムービングコイルマイク・定格インピーダンス…600Ω平衡・定格感度レベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 重量
    298g(出力コード部除く)
  • 付属品
    マイクホルダー(U5/16、NS5/8、W3/8)×1、出力コード(1心シールド線、不平衡10m、黒、半艶キャノンXLR-3-11C相当品、対、単式ホーンプラグ)×1
  • 材質
    ボディー:亜鉛ダイカスト/メタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト/亜鉛めっき鋼線/メタリックグレー塗装
  • サイズ
    頭径Φ39.5×全長163mm(出力コード部除く)
  • 周波数特性
    50~12000Hz
  • 形式
    ムービングコイルマイク
  • コード長
    10m
  • トークスイッチ
    スライド式ショートオフ型
  • メーカー
    TOA
  • 型式
    DM-1200
  • 定格インピーダンス
    600Ω平衡
  • 定格感度レベル
    -52dB(1kHz 0dB=1V/Pa)

型番:

EA763CE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ハンド型ダイナミックマイク 取扱説明書

EA763CE-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
重量
298g(出力コード部除く)
付属品
マイクホルダー(U5/16、NS5/8、W3/8)×1、出力コード(1心シールド線、不平衡10m、黒、半艶キャノンXLR-3-11C相当品、対、単式ホーンプラグ)×1
材質
ボディー:亜鉛ダイカスト/メタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト/亜鉛めっき鋼線/メタリックグレー塗装
サイズ
頭径Φ39.5×全長163mm(出力コード部除く)
周波数特性
50~12000Hz
形式
ムービングコイルマイク
コード長
10m
トークスイッチ
スライド式ショートオフ型
メーカー
TOA
型式
DM-1200
定格インピーダンス
600Ω平衡
定格感度レベル
-52dB(1kHz 0dB=1V/Pa)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,900
( 14,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・単一指向性
・形式…ムービングコイルマイク
・定格インピーダンス…600Ω平衡
・定格感度レベル…‐52dB(1kHz0dB=1V/Pa)
・周波数特性…50/12000Hz
・トークスイッチ…スライド式ショートオフ型
・材質…
ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装
ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装
・サイズ…直径39.5×163mm(出力コード部除く)
・重量…298g(出力コード部除く
・コード長…10m
・付属品…
マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1
出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR‐3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1
・学校・企業などの説明会などに最適
・JAN:4548745554946

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンド型ダイナミックマイク コード長…10mの型番EA763CE-2のページです。 型番EA763CE-2に関する仕様情報を記載しております。
ハンド型ダイナミックマイク コード長…10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンド型ダイナミックマイク コード長…10m
ハンド形マイクロホン コード長…6m
ハンド型ダイナミックマイク 単一指向性
エスコ ハンド形マイクロホン
ハンド形マイクロホン コード長…1.5m
[単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,90013,60021,4746,53015,00039,960
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
重量298g(出力コード部除く)約580g(マイクロホンのみ:260g)245g(コードを除く)250g約135g約180g(乾電池含む)
付属品マイクホルダー(U5/16、NS5/8、W3/8)×1、出力コード(1心シールド線、不平衡10m、黒、半艶キャノンXLR-3-11C相当品、対、単式ホーンプラグ)×1大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線、不平衡10m、黒半艶、キャノンXLR-3-11C相当、対、単式ホーンプラグ)×1キャノンタイププラグ付平衡コード×5m、スタンドアダプター-マイクホルダー
材質ボディー:亜鉛ダイカスト/メタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト/亜鉛めっき鋼線/メタリックグレー塗装全金属---ABSポリカアロイ樹脂
サイズ頭径Φ39.5×全長163mm(出力コード部除く)頭径Φ52×全長176mm頭径Φ51×全長170mm(出力コード部除く)頭径Φ53×全長174mm49(W)×36.5(t)×180(L)mm頭径Φ54×全長231mm
よく一緒に購入される商品

マイクカテゴリの売れ筋ランキング