1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)

1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)
通常単価:
1,290
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・カラー…ブラック
・サウンドシステム…密閉型
・装着方式…耳栓タイプ
・ドライバーユニット…ダイナミック型直径9mm
・スピーカ入力インピーダンス…16Ω
・音圧感度…98dB/1mW
・最大許容入力…8mW
・再生周波数帯域…20Hz/20,000Hz
・コード長…1.2m(Y型)
・プラグ…直径3.5mm3極ミニプラグ(L型)
・サイズ…ヘッドホン本体:14(W)×21(D)×19(H)mm(コード含まず)
・重本体約3g(コード含まず)
・付属品…イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書
・本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
・フラットケーブルを採用
・取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
・バランスに優れた音質
・高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
・遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
・本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
・JAN:4518340305977

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA763BC-18A

型番
EA763BC-18A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,290円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)の型番EA763BC-18Aのページです。
型番EA763BC-18Aに関する仕様情報を記載しております。

EA763BC-18Aで型番確定

1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)のレビュー