ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・容量…15A以下(1,500W以下)・時計精度…±...
詳細を確認【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・容量…15A以下(1,500W以下)
・時計精度…±5秒/日
・タイマー設定…ON/OFFの設定が20通り可能
・消費電力…1W以下
・使用温湿度…0/+50℃、70%RH以下(但し、結露のない事)
・保存温湿度…0/+60℃、80%RH以下(但し、結露のない事)
・サイズ…62(W)×28(D)×70(H)mm
・重量…95g
・材質…PC(ポリカーボネート)
・時計バックアップ電池…内蔵型ニッケル水素電池(交換不要)
・コンセント直結式
・設定時間後に電源を切る「カウントダウン機能」搭載
・消費電力1,500W以上の製品、壁のコンセントに直接接続する指示のある製品(エアコン、ヒーターなど)には使用できません。
・JAN:4548745108941


カスタム
ウィークリータイマー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
AC100V/15A タイマー(繰り返し)
4.7通常価格(税別):2,800円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~