17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ

通常単価(税別)
35,330
税込単価
38,863
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・4穴用・穿孔能力…PPC用紙165枚・穴径…6mm・穴間隔…80mm・穴奥行…9mm・サ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    用紙ガイド付き
  • 穴あけ枚数 (枚)
    71枚以上
  • 本体色
    ブラック
  • 穿孔能力
    PPC用紙165枚
  • 穴径
    6mm
  • 穴間隔
    80mm
  • 穴奥行
    9mm
  • サイズ
    315(W)×338(L)×175(H)mm
  • 重量
    5kg
  • 材質
    ABS樹脂
  • 型番
    No.124N
  • メーカー
    カール事務器(CARL)

型番:

EA762MB-9A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762MB-9Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド付き
穴あけ枚数(枚)
71枚以上
本体色
ブラック
穿孔能力
PPC用紙165枚
穴径
6mm
穴間隔
80mm
穴奥行
9mm
サイズ
315(W)×338(L)×175(H)mm
重量
5kg
材質
ABS樹脂
型番
No.124N
メーカー
カール事務器(CARL)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA762MB-9A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,330
( 38,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・4穴用
・穿孔能力…PPC用紙165枚
・穴径…6mm
・穴間隔…80mm
・穴奥行…9mm
・サイズ…315(W)×338(L)×175(H)mm
・重量…5kg
・材質…ABS樹脂
・A4サイズ固定サイドゲージ付
・JAN:4548745687316

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチの型番EA762MB-9Aのページです。 型番EA762MB-9Aに関する仕様情報を記載しております。
315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ
170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
234x445x225mm/330枚 強力型パンチ
[B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
メーカーエスコエスコエスコエスコカール事務器ニューコン工業
通常価格35,33017,86039,41052,53517,99814,757
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド無し用紙ガイド付き用紙ガイド付き
穴あけ枚数(枚)71枚以上71枚以上71枚以上20枚以下71枚以上71枚以上
本体色ブラックブラックブラックホワイト--
穿孔能力PPC用紙165枚PPC用紙165枚PPC用紙330枚PPC用紙18枚(2mm厚まで)--
穴径6mm6mm6mm5.5mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング