ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

385mm マグネット付クリップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,900
税込単価
11,990

【商品仕様】・耐荷重…水平面:80kgf、垂直面:2.8~14kgf(鉄板の厚...

詳細情報を確認する
  • 重量
    1430g
  • 耐荷重
    水平面:80kgf、垂直面:2.8~14kgf(鉄板の厚みにより異なります)、フレキシブルパイプ:1.0kgf
  • クランプ幅
    10~40mm
  • クリップ口幅
    約70mm
  • 高さ
    385mm

型番:

EA762FG-404
解除
    数量:

    EA762FG-404の仕様・寸法情報

    重量
    1430g
    耐荷重
    水平面:80kgf、垂直面:2.8~14kgf(鉄板の厚みにより異なります)、フレキシブルパイプ:1.0kgf
    クランプ幅
    10~40mm
    クリップ口幅
    約70mm
    高さ
    385mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA762FG-404
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,900
    ( 11,990 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・耐荷重…水平面:80kgf、垂直面:2.8~14kgf(鉄板の厚みにより異なります)、フレキシブルパイプ:1.0kgf
    ・高さ…385mm
    ・重量…1430g
    ・クリップ口幅…約70mm
    ・クランプ幅…10~40mm
    ・ON/OFF切替式マグネット付
    ・JAN:4518340810068

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    385mm マグネット付クリップの型番EA762FG-404のページです。 型番EA762FG-404に関する仕様情報を記載しております。
    385mm マグネット付クリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    385mm マグネット付クリップ
    マグネットクリップ(磁気防止プレート付)
    マグネットクリップ(シンプル)
    オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白
    プラスチッククリップ
    バチ型クリップ
    メーカーエスコエスコソニックオートエスコミツヤ
    通常価格10,9002891705556023,096 -
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
    重量1430g-----
    耐荷重水平面:80kgf、垂直面:2.8~14kgf(鉄板の厚みにより異なります)、フレキシブルパイプ:1.0kgf-----
    クランプ幅10~40mm-----
    クリップ口幅約70mm-----
    高さ385mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました